Angle plat variable lifea pour LF/LFF40060 h 57mm x p 40mm gris LFF400657030
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
LFF4006057030Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur40 mm
-
Largeur57 mm
-
Mesure a95 mm
Accessoires
-
Type d'accessoiresMoulé
Réglages
-
Plage d'angles90 - 90
Matière
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris pierre
-
Code RAL7030
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Equipement
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
ChevauchementOui
-
Avec traitement antibactérienNon
Architecture
-
SymétriqueOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LFF400657030
Angle plat LF/LFF40060, gris
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB
Plus de documentation