Goulotte lifea PVC h 35mm x p 20mm 1 cloison sans agrafe RAL 8014 marron LFF2003608014
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Couvercle de jonction pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur20 mm
-
Largeur35 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile420 - 420 mm²
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)2
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL8014
-
CouleurMarron
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
-
Nombre de cloisons1
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseNon
-
Avec film de protectionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LFF2003608014
Goulotte Liféa 20X35, 1 cloison, sans agrafe, Marron
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Outil
Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER
Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.
MSI50,17 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2020-06-25
PDF48,04 kB