Goulotte de distribution lifea LFF 20x35mm 1 compartiment PVC Blanc LFF2003509016
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour goulotte encastrée 1 produit(s) disponible(s) -
Couvercle de jonction pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur20 mm
-
Largeur33 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile440 - 440 mm²
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)2
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9016
-
CouleurPure
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Agrafe incluseNon
-
Avec film de protectionNon
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit LFF2003509016
Goulotte Liféa 20X35 sans agrafe blanc
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Outil
Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER
Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.
MSI50,17 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1074_LFF
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Déclaration de conformité
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2020-06-25
PDF48,04 kB