The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion lifea
    • LF6019069016
    EAN
    4012740012591
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Goulottes de distri­bu­tion lifea
    • Goulottes de distri­bu­tion appa­reillables
    • Voir plus

    Embout pour goulotte de distribution lifea LFF et FB 60x190mm Blanc LF6019069016

    Prix
    23,57 €
    HT/ Pièce *
    23,57 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Embout pour goulotte de distribution lifea LFF et FB 60x190mm Blanc

    LF6019069016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      61 mm
    • Largeur
      190 mm
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis, Fixa­tion par enclique­tage
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    • Produit compa­tible avec
      FB 60x190, LFF 60x190

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Déclaration REACH LF6019069016
    PDF
    Rapport RoHS LF6019069016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LF6019069016 | Hager France

      Image produit LF6019069016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF6019069016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LF6019069016

      Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager France

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager France

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FB6013049016 - Angle intérieur lifea pour FB60130 RAL 9016 Pure
      FB6013049016
      Angle intérieur pour goulotte FB 60x130mm blanc
      Prix
      62,91 €
      HT/ Pièce *
      62,91 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      LF6019039016 - Angle extérieur lifea pour LF/FB60190 RAL 9016 Pure
      LF6019039016
      Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x190mm blanc
      Prix
      100,67 €
      HT/ Pièce *
      100,67 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FB6013009016 - Goulotte de distribution lifea 60x130mm 1 compartiment PVC Blanc
      FB6013009016
      Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
      Prix
      83,65 €
      HT/ Mètre *
      83,65 €
      HT/ Mètre *
    • 4
      FB6011009016 - Goulotte de distribution lifea 60x110mm 1 compartiment PVC Blanc
      FB6011009016
      Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
      Prix
      79,28 €
      HT/ Mètre *
      79,28 €
      HT/ Mètre *
    • 5
      FB9923059016 - Angle plat lifea pour FB99230 h 230mm x p 100mm 4 agrafes RAL 9016 Pure
      FB9923059016
      Angle plat pour goulotte FB 100x230mm blanc
      Prix
      382,63 €
      HT/ Pièce *
      382,63 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026