The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • LCB01F
    EAN
    3599430008528
    Conditionnement
    1 Pièce

    Coffret technique piles ou secteur, pour gestion gache ou automatisme de portail LCB01F

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Coffret technique piles ou secteur, pour gestion gache ou automatisme de portail

    LCB01F

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      230 mm
    • Largeur
      160 mm
    • Profon­deur
      66 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 70 °C
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP54

    Documents

    • Image produit

      Image LCB01F | Hager France

      Image produit LCB01F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LCB01F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LCB01F

      Coffret technique

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Notice Instal Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Instal Interphone Hager ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2019-03-09

      PDF
      7,59 MB
      Image Notice Install Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Install Interphone Hager ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

      PDF
      6,31 MB
      Image notice Inst Interphone Hag ISF3 | Hager France

      notice Inst Interphone Hag ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2011-01-27

      PDF
      6,22 MB
      Image notice Inst Interphone Hager ISF3_F | Hager France

      notice Inst Interphone Hager ISF3_F

      Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

      PDF
      5,53 MB
    • Mode opératoire

      Image Notice Utilisation Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Utilisation Interphone Hager ISF3

      Mode opératoire fr-FR 2020-01-01

      PDF
      3,35 MB
      Image notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager France

      notice Util Interphone Hager ISF3

      Mode opératoire fr-FR 2011-01-27

      PDF
      2,59 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026