The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • LCA01F
    EAN
    3599430008511
    Conditionnement
    1 Pièce

    Interphone combiné intérieur radio avec touches/écran + support + bloc sect EU LCA01F

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interphone combiné intérieur radio avec touches/écran + support + bloc sect EU

    LCA01F

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      224 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Profon­deur
      176 mm
    Connec­ti­vité
    • Proto­cole de commu­ni­ca­tion
      Radio

    Documents

    • Image produit

      Image LCA01F | Hager France

      Image produit LCA01F

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LCA01F | Hager France

      Hager Fiche technique du produit LCA01F

      Poste intérieur, support et bloc secteur EU

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Notice Instal Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Instal Interphone Hager ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2019-03-09

      PDF
      7,59 MB
      Image Notice Instal Interphone Solaire Hager ISF3 | Hager France

      Notice Instal Interphone Solaire Hager ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2012-11-23

      PDF
      5,64 MB
      Image Notice Install Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Install Interphone Hager ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

      PDF
      6,31 MB
      Image notice Inst Interphone Hag ISF3 | Hager France

      notice Inst Interphone Hag ISF3

      Mode d'emploi fr-FR 2011-01-27

      PDF
      6,22 MB
      Image notice Inst Interphone Hager ISF3_F | Hager France

      notice Inst Interphone Hager ISF3_F

      Mode d'emploi fr-FR 2012-01-01

      PDF
      5,53 MB
    • Instructions d'utilisation

      Image Notice Utilisation Interphone Hager ISF3 | Hager France

      Notice Utilisation Interphone Hager ISF3

      Mode opératoire fr-FR 2020-01-01

      PDF
      3,35 MB
      Image notice Util Interphone Hager ISF3 | Hager France

      notice Util Interphone Hager ISF3

      Mode opératoire fr-FR 2011-01-27

      PDF
      2,59 MB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026