The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes résis­tantes au feu
    • L6953VERZ
    EAN
    4012740150149
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Goulottes résis­tantes au feu

    Embout, FWK 90/50210, galvanisé L6953VERZ

    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Embout, FWK 90/50210, galvanisé

    L6953VERZ

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      E30, E60
    Archi­tec­ture
    • Nombre de côtés résis­tants au feu
      3
    Dimen­sions
    • Hauteur
      142 mm
    • Largeur
      300 mm
    • Largeur inté­rieur
      204 mm
    • Mesure a
      20 mm
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Plâtre, Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    • Couleur
      Zingué
    Equi­pe­ment
    • Maté­riaux en plaque
      Acier
    • Avec film de protec­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH L6953VERZ
    PDF
    Rapport RoHS L6953VERZ
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image L6953VERZ | Hager France

      Image produit L6953VERZ

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L6953VERZ | Hager France

      Hager Fiche technique du produit L6953VERZ

      Embout, FWK 90/50210, galvanisé

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

      Certificat de produit International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

      Certificat de produit International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager France

      Certificat de produit International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
      Image Certificat de produit International 2024-03-19 | Hager France

      Certificat de produit International 2024-03-19

      PDF
      123,77 kB
      Image Certificat de produit International 2024-03-19 | Hager France

      Certificat de produit International 2024-03-19

      PDF
      5,34 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      316,91 kB
      Image Déclaration de conformité pour FWK | Hager France

      Déclaration de conformité pour FWK

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      679,92 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L4181GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 150mm
      L4181GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
      Prix
      8,78 €
      HT/ Pièce *
      8,78 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      TWS70VERZ - Cloison pour goulotte acier LFS
      TWS70VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
      Prix
      37,23 €
      HT/ Mètre *
      37,23 €
      HT/ Mètre *
    • 3
      L4182GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 300mm
      L4182GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
      Prix
      9,58 €
      HT/ Pièce *
      9,58 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      L5802 - Sachet de bornes de masse BRA (25xFond, 25xCouv.)
      L5802
      Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
      Prix
      227,92 €
      HT/ Pièce *
      227,92 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      L4183GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 600mm
      L4183GNGE
      Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
      Prix
      11,48 €
      HT/ Pièce *
      11,48 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026