The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • L6870VERZ

Manchon coulissant, FWK 30/99260, galvanisé L6870VERZ

EAN
4012740194266
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Manchon coulissant, FWK 30/99260, galvanisé

L6870VERZ

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    I90
Archi­tec­ture
  • Nombre de côtés résis­tants au feu
    4
Dimen­sions
  • Hauteur
    142 mm
  • Hauteur inté­rieure
    102 mm
  • Largeur
    300 mm
  • Largeur inté­rieur
    259 mm
  • Mesure a
    120 mm
  • Mesure b
    60 mm
  • Section inté­rieure / utile
    26 418 - 26 418 mm²
Matière
  • Maté­riau
    Plâtre, Acier
  • Trai­te­ment
    Galva­nisé
  • Couleur
    Zingué
Equi­pe­ment
  • Maté­riaux en plaque
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH L6870VERZ
PDF
Hager Rapport RoHS L6870VERZ
PDF

Documents

  • Image produit

    Image L6870VERZ | Hager France

    Image produit L6870VERZ

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit L6870VERZ | Hager France

    Hager Fiche technique du produit L6870VERZ

    Manchon coulissant, FWK 30/99260, galvanisé

    PDF
  • Cerficat de produit

    Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
    Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-04

    PDF
    633,94 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour FWK | Hager France

    Déclaration de conformité pour FWK

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025