Manchon coulissant, FWK 30/99160, galvanisé L6860VERZ

EAN
4012740194259
Conditionnement
1 Pièce
240,68 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Sécurité
  • Classe de résistance au feu
    I90
Architecture
  • Nombre de côtés résistants aux feu
    4
Dimensions
  • Hauteur
    142 mm
  • Hauteur intérieure
    102 mm
  • Largeur
    200 mm
  • Largeur intérieur
    159 mm
  • Mesure a
    120 mm
  • Mesure b
    60 mm
  • Section intérieure / utile
    16 218 - 16 218 mm²
Matière
  • Matière
    Plâtre, Acier
  • Traitement de surface
    Galvanisé
  • Couleur
    Zingué
Equipement
  • Matière de la gaine
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024