The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FWK3991600VERZ

Goulotte zinguée resistante au feu L. 1000mm FWK3991600VERZ

EAN
4012740150859
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Goulotte zinguée resistante au feu L. 1000mm

FWK3991600VERZ

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Pistolet à cartouches 1 produit(s) disponible(s)
  • Liaison équi­po­ten­tielle 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Pistolet à cartouches
  • Liaison équi­po­ten­tielle
  • BS90Z

    Pistolet mastic

    249,38 € HT  / Pièce*
  • L6681GCHR

    L 6681 PATTE DE JONCTION DE MASSE

    0,00 € HT  / *

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    I90
Archi­tec­ture
  • Nombre de côtés résis­tants au feu
    4
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    142 mm
  • Largeur
    200 mm
  • Longueur
    1 000 mm
  • Hauteur inté­rieure
    102 mm
  • Largeur inté­rieur
    159 mm
  • Section inté­rieure / utile
    16 218 - 16 218 mm²
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    65
Matière
  • Maté­riau
    Plâtre, Acier
  • Trai­te­ment
    Galva­nisé
  • Couleur
    Zingué
Equi­pe­ment
  • Maté­riaux en plaque
    Acier
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
  • Peut être cloi­sonné
    Oui
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    0
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH FWK3991600VERZ
PDF
Hager Rapport RoHS FWK3991600VERZ
PDF

Documents

  • Image produit

    Image FWK3991600VERZ | Hager France

    Image produit FWK3991600VERZ

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FWK3991600VERZ | Hager France

    Hager Fiche technique du produit FWK3991600VERZ

    Goulotte zinguée resistante au feu L. 1000mm

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung FWK | Hager France

    Montageanleitung FWK

    Guide d'installation International 2024-03-28

    PDF
    348,43 kB
  • Cerficat de produit

    Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
    Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-04

    PDF
    633,94 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour FWK | Hager France

    Déclaration de conformité pour FWK

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Voir plus
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025