The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles
  • Goulottes de distri­bu­tion
  • Goulottes résis­tantes au feu
  • L6852VERZ
  • Chemi­ne­ment de câbles

Angle extérieur, FWK 30/50210, galvanisé L6852VERZ

EAN
4012740183956
Conditionnement
1 Pièce
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Angle extérieur, FWK 30/50210, galvanisé

L6852VERZ

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    I90
Archi­tec­ture
  • Nombre de côtés résis­tants au feu
    4
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Fond, Couvercle
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    88 mm
  • Hauteur inté­rieure
    50 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Largeur inté­rieur
    209 mm
  • Longueur
    150 mm
  • Mesure a
    150 mm
Matière
  • Maté­riau
    Plâtre, Acier
  • Trai­te­ment
    Galva­nisé
  • Couleur
    Zingué
Equi­pe­ment
  • Maté­riaux en plaque
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH L6852VERZ
PDF
Hager Rapport RoHS L6852VERZ
PDF

Documents

  • Image produit

    Image L6852VERZ | Hager France

    Image produit L6852VERZ

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit L6852VERZ | Hager France

    Hager Fiche technique du produit L6852VERZ

    Angle extérieur, FWK 30/50210, galvanisé

    PDF
  • Cerficat de produit

    Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-03

    PDF
    1,01 MB
    Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-03

    PDF
    885,27 kB
    Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager France

    Certificat de produit International 2022-08-04

    PDF
    633,94 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité pour FWK | Hager France

    Déclaration de conformité pour FWK

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    L4183GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 600mm
    L4183GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune
    Prix
    10,83 €
    HT/ Pièce *
    10,83 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    TWS70VERZ - Cloison pour goulotte acier LFS
    TWS70VERZ
    Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    Prix
    35,12 €
    HT/ Mètre *
    35,12 €
    HT/ Mètre *
  • 3
    L4181GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 150mm
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    Prix
    8,28 €
    HT/ Pièce *
    8,28 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    L5802 - Sachet de bornes de masse BRA (25xFond, 25xCouv.)
    L5802
    Kit de terre pour BRA et BRAN 70x110mm pour socle et couvercle
    Prix
    215,01 €
    HT/ Pièce *
    215,01 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    L4182GNGE - Fil de terre avec cosses camelea L 300mm
    L4182GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 300mm vert-jaune
    Prix
    9,03 €
    HT/ Pièce *
    9,03 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025