Support pour apparareillage modulaire L4777
EAN
4012740992954
Conditionnement
1 Pièce
Prix
22,01 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
Format appareillages compatiblesDIN 2 []
Configuration
-
Configuration de la boîteFermé
Connectivité
-
Type de montageEmpilable, Fixation par encliquetage
Dimensions
-
Nombre d'unités4
Installation, montage
-
Type de montage de la boîteDevant
Fonctions
-
Possibilité de décharge de tractionNon
Matière
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité DA_DB_DE
Déclaration de conformité International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Plus de documentation