The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • L27559010
    EAN
    4012740292924
    Conditionnement
    5 Pièces

    L 2755 Angle plat LFS 30045 RAL 9010 L27559010

    Prix
    Nous consulter

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    L 2755 Angle plat LFS 30045 RAL 9010

    L27559010

    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      30 mm
    • Largeur
      45 mm
    • Mesure a
      170 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Fond, Couvercle
    Réglages
    • Plage d'angles
      90 - 90
    Matière
    • Maté­riau
      Acier
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Couleur
      Blanc paloma
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non

    Documents

    • Image produit

      Image L27559010 | Hager France

      Image produit L27559010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L27559010 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit L27559010

      Angle plat LFS30045 RAL 9010

      PDF
    • Certificat de produit

      Image Product certificate International 2022-06-28 | Hager France

      Product certificate International 2022-06-28

      Certificat de produit de-DE 2022-06-28

      PDF
      1,43 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026