Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², terre • KM13E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat trouvé ""

            Menu
            • Produits
            • Résidentiel
              Offre résidentielle Hager
              Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
              Je découvre
              • Résidentiel
              • Logement collectif
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement connecté
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Logement individuel
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Rénovation résidentielle
                Offre résidentielle Hager
                Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Tertiaire
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
              Toutes les réalisations
              • Tertiaire
              • Petit tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Grand tertiaire
                Nos réalisations
                Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
                Toutes les réalisations
              • Voir tout
            • Outils
              Centre de téléchargement
              Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
              J'accède aux ressources
              • Outils
              • Applications et logiciels
                • App et logiciel Hager Ready
                • App Hager witty
                • App Hager Mood
                • Hager Pilot
                • Configurateur witty
                • Logiciel Hagercad
                • Logiciel Hagercad.net
                • Voir tout
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Brochures
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Objets BIM
                Centre de téléchargement
                Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
                J'accède aux ressources
              • Voir tout
            • Formation
              Nouvelle formation Hagercad
              Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
              Je découvre
              • Formation
              • Réglementation et apports techniques
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Habitat
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Tertiaire
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Maison connectée
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Bâtiments connectés KNX
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Management de l'énergie
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • e-Mobilité
                Nouvelle formation Hagercad
                Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
                Je découvre
              • Voir tout
            • Normes
              Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
              Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
              Je me laisse guider
              • Normes
              • NF C 15-100
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • RE2020
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décret tertiaire
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi LOM
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Loi ELAN
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Décrets BACS
                Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
                Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
                Je me laisse guider
              • Voir tout
            • Aide et tutos
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Compte
            • Catalogue
            • Coffrets et armoires
            • Connexion
            • Barrettes
            • KM13E
            KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage
            KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage
            KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage
            KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage

            Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage

            KM13E

            KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage
            KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage
            KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage
            KM13E - Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage
            • Coffrets et armoires

            Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage KM13E

            Borne en laiton, 7x10mm² 6x16mm², avec base de montage. Enclipsables sur barreaux métalliques 12 x 2 mm.
            EAN
            3250613831226
            Conditionnement
            20 Pièces
            Outils de conception
            • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
            Prix
            17,64 €
            HT/ Pièce *
            17,64 €
            HT/ Pièce *
            Trouver un distributeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
            • KZ060F

              Ressort à clips pour barrettes

              7,32 € HT  / Pièce*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Largeur
              5 mm
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              60 A
            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              1

            Données environnementales

            Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration KM13E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration KM13E (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image KM13E | Hager France

              Image produit KM13E

            • Guide d'installation

              Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager France

              6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

              Guide d'installation International 2023-06-19

              PDF
              395,42 kB
            • Brochures techniques & CCTP

              Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

              GTL - Fiche Prescription - CCTP

              Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

              PDF
              854,27 kB
            • Guide

              Image Guide en-GB 2024-10-10 | Hager France

              Guide en-GB 2024-10-10

              PDF
              1,80 MB
            • Outils

              Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

              Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

              Le logiciel de conception de tableaux électriques.

              URL
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager France

              Déclaration de conformité International 2023-12-14

              PDF
              235,85 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

              PDF
              190,13 kB
              Image Déclaration de conformité en-GB 2024-08-30 | Hager France

              Déclaration de conformité en-GB 2024-08-30

              PDF
              179,29 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              K10601 - Bornes sans pattes anticisail 2x6 mm
              K10601
              Bornes sans pattes anticisail 2x6 mm
              Prix
              5,06 €
              HT/ Pièce *
              5,06 €
              HT/ Pièce *
            • 2
              K125 - Bornes sans pattes anticisail 2x25 mm
              K125
              Bornes sans pattes anticisail 2x25 mm
              Prix
              8,66 €
              HT/ Pièce *
              8,66 €
              HT/ Pièce *
            • 3
              K135 - Bornes sans pattes anticisail 2x35 mm
              K135
              Bornes sans pattes anticisail 2x35 mm
              Prix
              11,82 €
              HT/ Pièce *
              11,82 €
              HT/ Pièce *
            • 4
              K140 - Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
              K140
              Barrette sur socle 30mm 2x16-2x10mm
              Prix
              8,15 €
              HT/ Pièce *
              8,15 €
              HT/ Pièce *
            • 5
              K142 - Barrette sans socle 49mm 3x16-4x10mm
              K142
              Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
              Prix
              9,86 €
              HT/ Pièce *
              9,86 €
              HT/ Pièce *
            *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

            Catalogue

            • Coffrets et armoires
            • Appareillage de tête
            • Appareillages modulaires
            • Bornes de recharge
            • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
            • Appareillage mural
            • Cheminement de câbles
            • Détecteurs de mouvement et de présence
            • Gestion du bâtiment
            • Interphones et carillons radio
            • Sécurité

            Services et outils

            • Normes
            • Logiciels et documentation
            • Notices et modes d’emploi
            • Formation
            • Presse
            • Actualités
            • Nos réalisations
            • Hager entrepreneur
            • Hager store
            • Centre de téléchargement

            Aide et contact

            • Assistance
            • Contact
            • Showrooms Hager
            • Changer de pays
            • Carrière

            Vous êtes...

            • Installateur
            • Grand installateur
            • Bureau d'études
            • Tableautier
            • Intégrateur
            • Enseignant ou étudiant

             

            Qui est Hager ?

            Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
            Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

            En savoir plus sur Hager

            Entreprise responsable

            Accessibilité : partiellement conforme

            • Médiation
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Tous droits réservés Hager 2025