The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Connexion
  • Barrettes
  • KM11N
  • Coffrets et armoires

Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage KM11N

Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage. Enclipsables sur barreaux métalliques 12 x 2 mm.
EAN
3250613831172
Conditionnement
20 Pièces
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
18,14 €
HT/ Pièce *
18,14 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage

KM11N

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
  • KZ060F

    Ressort à clips pour barrettes

    7,62 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Largeur
    5 mm
  • Profon­deur
    73 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    1

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager déclaration REACH KM11N
PDF
Hager Rapport RoHS KM11N
PDF

Documents

  • Image produit

    Image KM11N | Hager France

    Image produit KM11N

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit KM11N | Hager France

    Hager Fiche technique du produit KM11N

    Borne en laiton, 5x10² 5x16², avec base de montage, Couleur: Bleu

    PDF
  • Guide d'installation

    Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager France

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Guide d'installation International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KZ013 - Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
    KZ013
    Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
    Prix
    7,43 €
    HT/ Pièce *
    7,43 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    UT91S - Traverse support bornier SanVis terre Univers 1T l250mm
    UT91S
    Traverse support bornier SanVis terre Univers 1T l250mm
    Prix
    46,43 €
    HT/ Pièce *
    46,43 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    K148 - Barrette sans socle 85mm 6x16-7x1mm
    K148
    Barrette sur socle 85mm 6x16-7x1mm
    Prix
    18,47 €
    HT/ Pièce *
    18,47 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    KM07E - Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage
    KM07E
    Borne en laiton, 4x10mm² 3x16mm², avec base de montage, couleur: vert
    Prix
    14,27 €
    HT/ Pièce *
    14,27 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    KM10L - Barrette phases 2x16+6x10
    KM10L
    Barrette phases 2x16+6x10
    Prix
    33,66 €
    HT/ Pièce *
    33,66 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025