The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • KC816

Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 800mm KC816

Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 800mm
EAN
3250613735067
Conditionnement
1 jeu
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
37,82 €
HT/ jeu *
37,82 €
HT/ jeu *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 800mm

KC816

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    2
Raccor­de­ment
  • Section du conduc­teur
    16 - 16 mm²
Dimen­sions
  • Longueur
    450 mm

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-11-12
PDF
26,44 MB
Hager déclaration REACH KC816
PDF
Hager Rapport RoHS KC816
PDF

Documents

  • Image produit

    Image KC816 | Hager France

    Image produit KC816

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit KC816 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit KC816

    Jeu 2 conducteurs 16 mm² bleu + noir longueur 800mm

    PDF
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
    Image Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion | Hager France

    Brochure - Protection, enveloppe, appareillage mural , borne, gestion

    Les Essentiels Tertiaire

    PDF
    5,22 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025