The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Connexion
  • Barres de pontage
  • KB280B
  • Coffrets et armoires

Barre de pontage 2P 80A à languette 16mm² 28modules KB280B

Barre de pontage 2P 80A à languette 16mm² 28modules
EAN
3250613720100
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
132,56 €
HT/ Pièce *
132,56 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Barre de pontage 2P 80A à languette 16mm² 28modules

KB280B

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    80 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    2
Dimen­sions
  • Longueur
    1 000 mm
Tension
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 000 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 400 V
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    16 mm²
  • Type de connexion / prise
    Barre de pontage avec broche
Capa­cité
  • Nombre de modules
    57

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-20
PDF
470,84 kB
Hager déclaration REACH KB280B
PDF
Hager Rapport RoHS KB280B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image KB280B | Hager France

    Image produit KB280B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit KB280B | Hager France

    Hager Fiche technique du produit KB280B

    Barre de pontage 2P 80A languette 16mm² 57M

    PDF
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-20 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-10-20

    PDF
    839,22 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-20 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-10-20

    PDF
    860,43 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KF83C - Borne de raccordement 1P à languette rallongée pour 1 câble 35mm²
    KF83C
    Borne de raccordement rallongée 1P languette 1x35mm²
    Prix
    7,16 €
    HT/ Pièce *
    7,16 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    KF81A - Borne de raccordement 1P à languette pour 1 câble 25mm²
    KF81A
    Borne de raccordement 1P languette 1 câble 25mm²
    Prix
    8,99 €
    HT/ Pièce *
    8,99 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    KZ023A - 10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P
    KZ023A
    10 bouchons latéraux pour barres de pontage 2P 16mm² et 3P
    Prix
    30,34 €
    HT/ jeu *
    30,34 €
    HT/ jeu *
  • 4
    KBN863A - Barres de pontage 3P+N 63A à languette 12modules pour bornes décalées
    KBN863A
    Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod
    Prix
    34,99 €
    HT/ Pièce *
    34,99 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    KB363C - Barre de pontage 3P 63A à languette 10mm²  8modules
    KB363C
    Barre de pontage 3P 63A languette 10mm² 24M
    Prix
    86,07 €
    HT/ Pièce *
    86,07 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025