The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Cava­liers raccor­de­ment pour jeu de barre
    • K96E
    Borne de barre 16mm²-70mm², pour barres 12x10mm
    EAN
    4010330710728
    Conditionnement
    15 Pièces
    • Cava­liers raccor­de­ment pour jeu de barre

    Borne de barre 16- 70mm²,p.12x10mm K96E

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de barre 16- 70mm²,p.12x10mm

    K96E

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      16 - 70 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      16 - 70 mm²
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      10 - 10 Nm
    Dimen­sions
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      10 - 10 mm
    • Largeur
      21 mm
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      400 A

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration K96E
    PDF
    RoHS report K96E
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image K96E | Hager France

      Image produit K96E

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit K96E | Hager France

      Hager Fiche technique du produit K96E

      Borne de barre 16mm²-70mm², pour barres 12x10mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      259,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      3
    • 1
      KS72B - Barre Cu 12X6 taraudée M5 longueur 245 mm
      KS72B
      Barre de cuivre, univers, 12x5x245mm, avec 11 vis connecter, 5x8mm
      Prix
      61,83 €
      HT/ Pièce *
      61,83 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      KS72C - Barre Cu 12X5 taraudée M5 longueur 1000 mm
      KS72C
      Barre de cuivre, univers, 12x5x1000mm, avec 56 vis connecter, 5x8mm
      Prix
      259,75 €
      HT/ Pièce *
      259,75 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      N11A - Barre Cu 12 X 5 2050
      N11A
      Barre de cuivre, 12x5x2050mm
      Prix
      129,77 €
      HT/ Pièce *
      129,77 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026