The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Connexion
  • Barrettes
  • K151
  • Coffrets et armoires

Borne en laiton, 85mm, 1x25mm² - 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage K151

EAN
4010330712173
Conditionnement
10 Pièces
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
Prix
12,51 €
HT/ Pièce *
12,51 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Borne en laiton, 85mm, 1x25mm² - 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage

K151

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    60 A
Matière
  • Couleur
    Bronze
Raccor­de­ment
  • Section des bornes à vis
    1x 25 + 3x 16 + 7x 10 mm²

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-11
PDF
364,84 kB
Hager déclaration REACH K151
PDF
Hager Rapport RoHS K151
PDF

Documents

  • Image produit

    Image K151 | Hager France

    Image produit K151

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit K151 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit K151

    Borne en laiton, 85mm, 1x25mm² - 5x10mm² - 5x16mm², sans base de montage

    PDF
  • Guide d'installation

    Image 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager France

    6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

    Guide d'installation International 2023-06-19

    PDF
    395,42 kB
  • Outils

    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-12-14 | Hager France

    Déclaration de conformité International 2023-12-14

    PDF
    235,85 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2024-05-02

    PDF
    281,80 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KN07P - Bornier arrivée phase a cage 7x2,5mm²-16mm²,90A
    KN07P
    Bornier arrivée phase a cage 7x2, 5mm²-16mm², 90A
    Prix
    17,41 €
    HT/ Pièce *
    17,41 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    K144 - Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
    K144
    Barrette sur socle 73mm 5x16-6x1mm
    Prix
    11,31 €
    HT/ Pièce *
    11,31 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    UT92B - Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
    UT92B
    Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm
    Prix
    96,22 €
    HT/ Pièce *
    96,22 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    KM08L - Borne en laiton, 4x10² 4x16², avec base de montage, Couleur: brun
    KM08L
    Borne en laiton, 4x10mm² 4x16mm², avec base de montage, couleur: brun
    Prix
    19,46 €
    HT/ Pièce *
    19,46 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    K89000 - Mini Borne sur rail DIN 2,5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu
    K89000
    Mini Borne sur rail DIN 2, 5mm², 24A/300V, sans base de montage, Bleu
    Prix
    3,01 €
    HT/ Pièce *
    3,01 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025