Cavalier raccordement 16 barres Cu Univers+Quadro4-Quadro5-Quadro+ acc connexion K070
EAN
4010330711213
Conditionnement
20 Pièces
Prix
15,93 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 16 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide16 mm²
Installation, montage
-
Couple de serrage1 - 1 Nm
Dimensions
-
Hauteur de barre du jeu de barres5 mm
-
Largeur/épaisseur du jeu de barres12 - 12 mm
Courant électrique
-
Courant assigné nominal65 A
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus