The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Connexion
    • Blocs de jonc­tion
    • K03SN
    Bloc de jonction, 1 phase 1x25mm² - 4x16mm²
    EAN
    4010330711008
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Blocs de jonc­tion

    bloc de jonction, 1 phase,1x25²-4 x16² K03SN

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    bloc de jonction, 1 phase,1x25²-4 x16²

    K03SN

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      52 mm
    • Largeur
      30 mm
    • Profon­deur
      49 mm
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 25 mm²
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      80 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      1

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH K03SN
    PDF
    Hager Rapport RoHS K03SN
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image K03SN | Hager France

      Image produit K03SN

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit K03SN | Hager France

      Hager Fiche technique du produit K03SN

      Bloc de jonction, 1 phase 1x25mm² - 4x16mm²

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-01-27 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-01-27

      PDF
      161,88 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      2
    • 1
      K024 - Bloc de jonction 125A 4P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
      K024
      Bloc de jonction 125A 4P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
      Prix
      131,79 €
      HT/ Pièce *
      131,79 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      K023 - Bloc de jonction 125A 2P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
      K023
      Bloc de jonction 125A 2P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection
      Prix
      64,81 €
      HT/ Pièce *
      64,81 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026