Cage P250 Cu/Al 4P 1x 50-185mm² • HYT006H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
    Offre résidentielle Hager
    Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
    Je découvre
    • Résidentiel
    • Logement collectif
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement connecté
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Logement individuel
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Rénovation résidentielle
      Offre résidentielle Hager
      Facilite votre quotidien et garantit un rendu de haute qualité.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Tertiaire
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
    Toutes les réalisations
    • Tertiaire
    • Petit tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Grand tertiaire
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets résidentiels et tertiaires avec témoignages de professionnels.
      Toutes les réalisations
    • Voir tout
  • Outils
    Centre de téléchargement
    Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
    J'accède aux ressources
    • Outils
    • Applications et logiciels
      • App et logiciel Hager Ready
      • App Hager witty
      • App Hager Mood
      • Hager Pilot
      • Configurateur witty
      • Logiciel Hagercad
      • Logiciel Hagercad.net
      • Voir tout
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Brochures
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Objets BIM
      Centre de téléchargement
      Retrouvez l'ensemble des ressources téléchargeables en un seul endroit.
      J'accède aux ressources
    • Voir tout
  • Formation
    Nouvelle formation Hagercad
    Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
    Je découvre
    • Formation
    • Réglementation et apports techniques
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Habitat
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Tertiaire
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Maison connectée
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Bâtiments connectés KNX
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Management de l'énergie
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • e-Mobilité
      Nouvelle formation Hagercad
      Etudiez et chiffrez un tableau électrique avec le logiciel Hagercad Basic jusqu'à 630 A.
      Je découvre
    • Voir tout
  • Normes
    Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
    Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
    Je me laisse guider
    • Normes
    • NF C 15-100
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • RE2020
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décret tertiaire
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi LOM
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Loi ELAN
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Décrets BACS
      Le nouveau guide NF C 15-100 est disponible
      Nos experts vous décryptent les nouveautés pour vous faciliter la transition et vous apporter de la sérénité.
      Je me laisse guider
    • Voir tout
  • Aide et tutos
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Appa­reillage de tête
  • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de puis­sance
  • Acces­soires pour disjonc­teurs boîtier moulé
  • HYT006H
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²

Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²

HYT006H

HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
H3+ Energy : Découverte et prise en main
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
h3+, prime à la performance
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
[Découverte] Disjoncteurs boîtiers moulés h3+ : performants et connectés | Hager
HYT006H - Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm²
  • Appa­reillage de tête

Cage de raccordement P250 Al 4P 1x 50-185mm² HYT006H

EAN
3250613155292
Conditionnement
1 Pièce
Prix
108,20 €
HT/ Pièce *
108,20 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    250 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
Câble
  • Maté­riau du câble
    Cuivre, Alumi­nium

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration HYT006H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYT006H (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image HYT006H | Hager France

    Image produit HYT006H

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager France

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Guide d'installation International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
    Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    1,95 MB
    Image Catalogue technique - Protection | Hager France

    Catalogue technique - Protection

    Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

    PDF
    41,57 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Protection | Hager France

    Brochure - Protection

    Disjoncteurs/interrupteurs boîtier moulé H3+

    PDF
    6,39 MB
    Image Guide de choix - Distribution d'énergie | Hager France

    Guide de choix - Distribution d'énergie

    Installation puissance surveillée

    PDF
    10,28 MB
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager France

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Image Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A | Hager France

    Technical catalogue Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    Guide International 2019-10-09

    PDF
    48,70 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HTC100H - Support latéral h3+ pour câbles
    HTC100H
    Support latéral h3+ pour câbles
    Prix
    21,43 €
    HT/ Pièce *
    21,43 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    HTC130H - Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1,20 m
    HTC130H
    Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1, 20 m
    Prix
    22,88 €
    HT/ Pièce *
    22,88 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    HTC140H - Adaptateur CIP - 24 V pour h3+ 1,20 m
    HTC140H
    Adaptateur CIP - 24 V pour h3+ 1, 20 m
    Prix
    22,88 €
    HT/ Pièce *
    22,88 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    HTC150H - Adaptateur ZSI  pour h3+ 1,20 m
    HTC150H
    Adaptateur ZSI pour h3+ 1, 20 m
    Prix
    22,88 €
    HT/ Pièce *
    22,88 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    HTC160H - Adaptateur NSP pour h3+ 1,20 m
    HTC160H
    Adaptateur NSP pour h3+ 1, 20 m
    Prix
    123,14 €
    HT/ Pièce *
    123,14 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif Janvier 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio
  • Sécurité

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact
  • Showrooms Hager
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments, cheminement de câbles et dispositifs de sécurité.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025