The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • HMK499
    EAN
    3250613230609
    Conditionnement
    1 Pièce

    Disjoncteur 4P 30kA C-125A 6M HMK499

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur 4P 30kA C-125A 6M

    HMK499

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (19)
    • Bloc diffé­ren­tiel 125 A TYPE A-HI 6 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour les fonc­tions 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Bloc diffé­ren­tiel 125 A TYPE A-HI
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Déclen­cheur de sous-­ten­sion et de surten­sion
    • bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur à sous-­ten­sion
    • Acces­soires pour les fonc­tions
    • Cache-­borne
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Inter­ve­rouillage
    • Bloc diffé­ren­tiel 125 A TYPE AC
    • BTH480E

      Bloc différentiel 4P 125A Réglable type haute immunité

      1 282,41 € HT  / Pièce*
    • BFH480E

      Bloc différentiel 4P 125A 300mA type A haute immunité

      829,53 € HT  / Pièce*
    • BDH480E

      Bloc différentiel 4P 125A 30mA type A haute immunité

      1 429,00 € HT  / Pièce*
    • BDF480E

      Bloc différentiel 4P 125A 30mA type F

      1 429,00 € HT  / Pièce*
    • BFF480E

      Bloc différentiel 4P 125A 300mA type F

      829,53 € HT  / Pièce*
    • BTF480E

      Bloc différentiel 4P 125A Réglable type F

      1 282,41 € HT  / Pièce*
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      93,04 € HT  / Pièce*
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      87,68 € HT  / Pièce*
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      418,84 € HT  / Pièce*
    • MZ204

      Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

      152,51 € HT  / Pièce*
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      141,68 € HT  / Pièce*
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      149,48 € HT  / Pièce*
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      9,85 € HT  / Pièce*
    • MZN130

      Cache borne 1P

      28,37 € HT  / Pièce*
    • MZN131

      Jeu de 3 séparateurs de phase

      14,48 € HT  / jeu*
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      27,87 € HT  / Pièce*
    • BTC480E

      Bloc différentiel 4P 125A Réglable type AC

      981,19 € HT  / Pièce*
    • BFC480E

      Bloc différentiel 4P 125A 300mA type AC

      667,01 € HT  / Pièce*
    • BDC480E

      Bloc différentiel 4P 125A 30mA type AC

      1 170,10 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      125 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    • Courant assigné à -15°C
      152 A
    • Courant assigné à -10°C
      149 A
    • Courant assigné à -5°C
      146 A
    • Courant assigné à 0°C
      143 A
    • Courant assigné à 5°C
      140 A
    • Courant assigné à 10°C
      137 A
    • Courant assigné à 15°C
      134 A
    • Courant assigné à 20°C
      131 A
    • Courant assigné à 25°C
      128 A
    • Courant assigné à 30°C
      125 A
    • Courant assigné à 35°C
      122 A
    • Courant assigné à 40°C
      119 A
    • Courant assigné à 45°C
      116 A
    • Courant assigné à 50°C
      113 A
    • Courant assigné à 55°C
      110 A
    • Courant assigné à 60°C
      107 A
    • Courant assigné à 65°C
      104 A
    • Courant assigné à 70°C
      101 A
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230V AC selon IEC 60947-2
      30 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    • Courbe
      C
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      6
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne haute
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      3,60 - 3,60 Nm
    • Couple de serrage
      3,5 - 5,0 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 415 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      6 000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 70 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 50 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 50 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 70 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      50 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      70 mm²
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tropi­ca­li­sa­tion/­hu­mi­di­té/Exé­cu­tion
      Tous climats
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée en entrée
      42,25 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes hautes pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    • Aligne­ment des bornes basses pour appa­reils modu­laires
      Bornes alignées
    Dimen­sions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      106 mm
    • Profon­deur
      70 mm

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP_Hager_HAGE-00714-V01.01-EN
    PDF
    378,48 kB

    Documents

    • Image produit

      Image HMK499 | Hager France

      Image produit HMK499

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HMK499 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HMK499

      Disjoncteur 4P 30kA C-125A 6M

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      747,68 kB
      Image Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Protection modulaire - Borne alignée - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-01-12

      PDF
      524,13 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026