Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA selectif HDE460S
EAN
3250613140946
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Fin de commercialisation
Produits de suivi :
Caractéristiques techniques
Architecture
-
CourbeNA
-
Type de pôles3P+N
-
Nombre de pôles4
-
Position du neutreGauche
Installation, montage
-
Montage surPlatine de fixation
-
Couple de serrage5 - 5 Nm
Tension
-
Tension assignée d'isolement4 000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue440 - 440 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal60 A
-
Courant différentiel assigné Idn500 mA
-
Capacité de commutation nominale Icn2,40 kA
Réglages
-
Valeur du réglage thermique30 A, 40 A, 50 A, 60 A
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 50 mm²
Dimensions
-
Hauteur208 mm
-
Largeur110 mm
-
Profondeur76 mm
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Commandes et indicateurs
-
Visualisation du défaut différentielNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 40 °C
-
Température de stockage/transport-25 - 70 °C
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Type de protection différentielleAC SEL
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit HDE460S
Disjoncteur de branchement différentiel 4P 30/60A 500mA selectif
PDF -
Guide d'installation
Disjoncteur différentiel de branchement pour tableau de contrôle
Guide d'installation en-GB, fr-FR 2015-02-11
PDF11,49 MB -
Brochures techniques & CCTP
GTL - Fiche Prescription - CCTP
Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21
PDF854,27 kB
Plus de documentation