Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA selectif HDE245S
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
HDA245SChoisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type de pôles1P+N
-
Nombre de pôles2
-
Position du neutreGauche
-
Nombre de pôles protégé1
Installation, montage
-
Montage surPlatine de fixation
-
Couple de serrage2,5 - 4 Nm
Tension
-
Tension assignée d'isolement4 000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue250 - 250 V
-
Type de tension d'alimentationAC
Courant électrique
-
Courant nominal IN45 A
-
Courant différentiel assigné Idn500 mA
-
Capacité de commutation nominale Icn2 kA
Réglages
-
Plage de réglage thermique15 A, 30 A, 45 A
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple1.5 - 35 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide1.5 - 50 mm²
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs flexibles16 - 16 mm²
-
Section transversale des bornes supérieure et inférieure avec vis, pour conducteurs rigides25 - 25 mm²
Dimensions
-
Hauteur208 mm
-
Largeur72 mm
-
Profondeur76 mm
Puissance
-
Puissance dissipée en entrée13 W
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Commandes et indicateurs
-
Visualisation du défaut différentielNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20 - 55 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP40
-
Type de protection différentielleAC SEL
Equipement
-
PlombableOui
Usage interne uniquement
-
StandardNF C 62-411
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit HDE245S
Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA selectif
PDF
Plus de documentation