The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • HDA260S

Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA selectif HDA260S

EAN
3250613416522
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

HDA260SF

Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA selectif

HDA260S

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Nombre de pôles
    2
  • Posi­tion du neutre
    Gauche
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Platine de fixa­tion
  • Couple de serrage
    4 - 4 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    4 000 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    250 - 250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    60 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    500 mA
  • Capa­cité de commu­ta­tion nomi­nale Icn
    2 kA
Réglages
  • Valeur du réglage ther­mique
    30 A, 45 A, 60 A
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 25 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    198 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profon­deur
    76 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    13 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Commandes et indi­ca­teurs
  • Visua­li­sa­tion du défaut diffé­ren­tiel
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP40
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    AC SEL

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH HDA260S
PDF
Hager Rapport RoHS HDA260S
PDF

Documents

  • Image produit

    Image HDA260S | Hager France

    Image produit HDA260S

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit HDA260S | Hager France

    Hager Fiche technique du produit HDA260S

    Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA selectif

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice HDAx | Hager France

    Notice HDAx

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2019-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité fr-FR, en-GB 2023-12-19 | Hager France

    Déclaration de conformité fr-FR, en-GB 2023-12-19

    PDF
    469,62 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025