The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • HDA260

Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA instantané HDA260

EAN
3250613416515
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

HDA260F

Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA instantané

HDA260

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Nombre de pôles
    2
  • Posi­tion du neutre
    Gauche
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Platine de fixa­tion
  • Couple de serrage
    4 - 4 Nm
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    4 000 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    250 - 250 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    60 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    500 mA
  • Capa­cité de commu­ta­tion nomi­nale Icn
    2 kA
Réglages
  • Valeur du réglage ther­mique
    30 A, 45 A, 60 A
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 25 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    198 mm
  • Largeur
    72 mm
  • Profon­deur
    76 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    13 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Commandes et indi­ca­teurs
  • Visua­li­sa­tion du défaut diffé­ren­tiel
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP40
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    AC

Documents

  • Image produit

    Image HDA260 | Hager France

    Image produit HDA260

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit HDA260 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit HDA260

    Disjoncteur de branchement différentiel 2P 30/60A 500mA instantané

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Notice HDAx | Hager France

    Notice HDAx

    Guide d'installation en-GB, fr-FR 2019-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité fr-FR, en-GB 2023-12-19 | Hager France

    Déclaration de conformité fr-FR, en-GB 2023-12-19

    PDF
    469,62 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025