The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • HCD400H
    EAN
    3250613363093
    Conditionnement
    1 Pièce

    Interrupteur à déclenchement libre h630 3P 400A HCD400H

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits similaires :

    HCW400AR

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Interrupteur à déclenchement libre h630 3P 400A

    HCD400H

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (15)
    • Verrouillage par cadenas pour commu­ta­teur 1 produit(s) disponible(s)
    • Dispo­sitif d'ali­men­ta­tion des câbles auxi­liaires 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 4 produit(s) disponible(s)
    • bobine à émis­sion 5 produit(s) disponible(s)
    • Câble de verrouillage des équi­pe­ments auxi­liaires 2 produit(s) disponible(s)
    • Fonc­tions de connexion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Verrouillage par cadenas pour commu­ta­teur
    • Dispo­sitif d'ali­men­ta­tion des câbles auxi­liaires
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • bobine à émis­sion
    • Câble de verrouillage des équi­pe­ments auxi­liaires
    • Fonc­tions de connexion
    • Poignée pour disjonc­teur
    • HXD039H

      Kit de cadenassage h400-h1000

      42,97 € HT  / Pièce*
    • HYA035H

      Kit de connexion 3p-4p

      29,36 € HT  / Pièce*
    • HXC024H

      Contact signal défaut 1NO+1NC 230V (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      258,30 € HT  / Pièce*
    • HXC026H

      Contact signal défaut bas niveau 1NO + 1NC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      309,80 € HT  / Pièce*
    • HXC021H

      Contact auxiliaire 1NO+1NC 230VAC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      138,17 € HT  / Pièce*
    • HXC025H

      Contact auxiliaire bas niveau 1NO+1NC 125V AC (h250-h400-h630-h800-h1000-h1600)

      165,71 € HT  / Pièce*
    • HXC002H

      Bobine à émission 48V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      249,01 € HT  / Pièce*
    • HXC004H

      Bobine à émission 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      235,33 € HT  / Pièce*
    • HXC003H

      Bobine à émission 100-120V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      208,83 € HT  / Pièce*
    • HXC005H

      Bobine à émission 380-450V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      235,29 € HT  / Pièce*
    • HXC001H

      Bobine à émission 24V DC (h250-h400-h630-h800-h1000)

      208,04 € HT  / Pièce*
    • HXD068H

      Câble interverrouillage électrique (h400-h630-x630-P630-h800-h1000)

      177,29 € HT  / Pièce*
    • HXB069H

      Câble interverrouillage électrique (x250-P250-h250-h400-h630-h800-h1000)

      126,91 € HT  / Pièce*
    • HYD031H

      Connexion arrière h/x/P 3P 400A

      144,99 € HT  / Pièce*
    • HXD031H

      Commande rotative débrochable H400-h630

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      400 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3
    • Type d'or­gane de commande
      Manette
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      35 - 240 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      35 - 240 mm²
    Tension
    • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
      800 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
      8 000 V
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      220 - 690 V
    Déclen­che­ments
    • Temps de réponse à l'ou­ver­ture
      10 ms
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Equi­pe­ment
    • Commande moto­risée option­nelle
      Oui
    Fonc­tions
    • Déclen­cheur
      Inter­rup­teur
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      20,80 W
    • Puis­sance dissipée en entrée
      62,40 W
    • Puis­sance d'em­ploi à 400 V AC AC1
      263 000 W
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Oui
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP4X

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH HCD400H
    PDF
    Rapport RoHS HCD400H
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image HCD400H | Hager France

      Image produit HCD400H

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit HCD400H | Hager France

      Hager Fiche technique du produit HCD400H

      Interrupteur à déclenchement libre h630 3P 400A

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice disjoncteur boîtier moulé 250-400-630 A | Hager France

      Notice disjoncteur boîtier moulé 250-400-630 A

      Guide d'installation International 2021-06-07

      PDF
      7,13 MB
    • Brochures techniques & CCTP

      Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

      PDF
      964,44 kB
      Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

      DOCX
      1,95 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-06-21

      PDF
      283,85 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager France

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      259,70 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026