The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • HBD631H

Bloc différentiel électronique h630 4P 500A Idn réglable & déclenchem tempo fixe HBD631H

EAN
3250613121167
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits similaires :

HBW630H

Bloc différentiel électronique h630 4P 500A Idn réglable & déclenchem tempo fixe

HBD631H

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    500 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    4
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    6 000 V

Documents

  • Image produit

    Image HBD631H | Hager France

    Image produit HBD631H

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit HBD631H | Hager France

    Hager Fiche technique du produit HBD631H

    Bloc différentiel électronique h630 4P 500A Idn réglable & déclenchem tempo fixe

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Bloc différentiel 400 A, 500 A | Hager France

    Bloc différentiel 400 A, 500 A

    Guide d'installation International 2013-11-25

    PDF
    4,84 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage de tête H3 - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-05-16

    PDF
    964,44 kB
    Image Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    Appareillage de tête H3_H3plus - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2024-04-09

    DOCX
    1,95 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager France

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-08

    PDF
    1,16 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025