The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion
    • Supports d'ap­pa­reillages pour goulottes GBD et GBA
    • GT4519016
    EAN
    4012740023313
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Supports d'ap­pa­reillages pour goulottes GBD et GBA

    Support d'appareillage 45x45 simple Pure pour goulottes alu GT4519016

    Prix
    11,01 €
    HT/ Pièce *
    11,01 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Support d'appareillage 45x45 simple Pure pour goulottes alu

    GT4519016

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur du couvercle
      80 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      45 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      45 mm
    • Nombre d'unités
      1
    Confi­gu­ra­tion
    • Type d'ap­pa­reillage (cou­vercle prédé­coupé pour goulotte)
      Direct 45 mm
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Acces­soires
    • Comporte un champ d'étique­tage
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      PC-ABS
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Pure
    • Code RAL
      9016
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GT4519016
    PDF
    Rapport RoHS GT4519016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GT4519016 | Hager France

      Image produit GT4519016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GT4519016 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GT4519016

      Support 45x45 simple blanc

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Solution tertiaire

      PDF
      14,67 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-01-12 | Hager France

      Fichiers DXF International 2023-01-12

      DXF
      50,82 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager France

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      2,56 MB
    • avec variables

      Image Product drawing | Hager France

      Product drawing

      schémas International 2023-01-12

      PDF
      32,24 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GT4519011 - Support d'appareillage 45x45 simple noir pour goulottes alu
      GT4519011
      Support 45x45 simple noir
      Prix
      12,16 €
      HT/ Pièce *
      12,16 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      GT4539011 - Support d'appareillage 45x45 triple noir pour goulottes alu
      GT4539011
      Support 45x45 triple noir
      Prix
      28,58 €
      HT/ Pièce *
      28,58 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      GT4539016 - Support triple pour appareillage 45x45mm Blanc
      GT4539016
      Support 45x45 triple blanc
      Prix
      25,73 €
      HT/ Pièce *
      25,73 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      GT4529011 - Support d'appareillage 45x45 double noir pour goulottes alu
      GT4529011
      Support 45x45 douple noir
      Prix
      20,38 €
      HT/ Pièce *
      20,38 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      GT452ALU - Support d'appareillage 45x45 double alu pour goulottes alu
      GT452ALU
      Support 45x45 douple alu
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026