Cadre porte, Gamma 13, 50mm, pour GE113B GF113A

EAN
3250612860258
Conditionnement
1 Pièce
201,09 €
HT/ Pièce *

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    344 mm
  • Profondeur
    50 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Code RAL
    9010
  • Matière
    Plastique
  • Traitement de surface
    Laqué
Matières
  • Couleur
    Blanc pur
Architecture
  • Position de la porte
    Gauche, Droite
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe I
  • Indice de protection IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Loquet
Capacité
  • Nombre de modules
    0

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024