Cadre porte, Gamma 13, 25mm, pour GE101B GF101B
EAN
3250612860401
Conditionnement
1 Pièce
Prix
174,50 €
HT/ Pièce
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur475 mm
-
Largeur344 mm
-
Profondeur25 mm
Couvercle, porte
-
Couvercle/porte transparent(e)Non
-
Nombre de portes1
-
Nombre de serrure de la porte1
Matière
-
Code RAL9010
-
CouleurBlanc
-
MatièrePlastique
-
Traitement de surfaceLaqué
Architecture
-
Position de la porteGauche, Droite
Sécurité
-
Classe de protectionClasse I
-
Classe de protection (IP)IP2XC
-
Type de verrouillageLoquet
Capacité
-
Nombre de modules0
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Brochure
Brochure - Coffret
gamma+
PDF6,28 MB
Plus de documentation