The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Coffrets et armoires
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
  • Coffrets gamma+ 13 et 18
  • GF001E
  • Coffrets et armoires

Trappe d'accès pour GTL encastrée 1T GF001E

EAN
3250612861637
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
79,75 €
HT/ Pièce *
79,75 €
HT/ Pièce *
Trouver un distributeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Trappe d'accès pour GTL encastrée 1T

GF001E

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • GE413EN

    Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD413A + GA01N/GA01xN + com.

    207,98 € HT  / Pièce*
  • GE313EN

    Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD313A + GA01N/GA01xN + com.

    162,80 € HT  / Pièce*
  • GE213EN

    Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN + com.

    140,85 € HT  / Pièce*
  • GE113EN

    Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD113A + GA01N/GA01xN + com.

    138,26 € HT  / Pièce*
  • GE013EN

    Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD213A + GA01N/GA01xN

    138,26 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    380 mm
  • Largeur
    375 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Cloison creuse
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Maté­riau
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Déclaration REACH GF001E
PDF
Rapport RoHS GF001E
PDF

Documents

  • Image produit

    Image GF001E | Hager France

    Image produit GF001E

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GF001E | Hager France

    Hager Fiche technique du produit GF001E

    Trappe d'accès pour GTL encastrée 1T

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation International 2023-07-05 | Hager France

    Guide d'installation International 2023-07-05

    PDF
    756,29 kB
  • Manuel

    Image Manuel fr-FR, en-GB, pt-PT 2024-12-11 | Hager France

    Manuel fr-FR, en-GB, pt-PT 2024-12-11

    PDF
    4,90 MB
  • Brochure

    Image Brochure - Coffret | Hager France

    Brochure - Coffret

    gamma+

    PDF
    6,28 MB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
    Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

    Le logiciel de conception de tableaux électriques.

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-10-24

    PDF
    363,16 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FZ450 - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
    FZ450
    Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
    Prix
    96,83 €
    HT/ Pièce *
    96,83 €
    HT/ Pièce *
  • 2
    FZ452 - Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire quadro4-5
    FZ452
    Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
    Prix
    156,82 €
    HT/ Pièce *
    156,82 €
    HT/ Pièce *
  • 3
    FZ597 - Serrure à clé livrée avec 2 clés pour condamner les trappes d'accès GTL quadro45
    FZ597
    Fermeture, univers, avec 2 clés, pour IP43
    Prix
    158,51 €
    HT/ Pièce *
    158,51 €
    HT/ Pièce *
  • 4
    FZ449 - Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
    FZ449
    Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
    Prix
    95,71 €
    HT/ Pièce *
    95,71 €
    HT/ Pièce *
  • 5
    FZ451 - Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
    FZ451
    Serrure carré mâle de 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
    Prix
    96,83 €
    HT/ Pièce *
    96,83 €
    HT/ Pièce *
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025