The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GDM313A
    Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 3 rangées, 13 Modules, Quickfix
    EAN
    3250610152928
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 3 rangées, 13 M, Quickfix GDM313A

    Prix
    842,93 €
    HT/ Pièce *
    842,93 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Tableau électrique gamma+ 13, pré-équipé 3 rangées, 13 M, Quickfix

    GDM313A

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
    • Compo­sants Panneau laté­raux/ar­rière 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Porte/­pan­neau de commande
    • Compo­sants Panneau laté­raux/ar­rière
    • GP313P

      Porte opaque pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M

      68,30 € HT  / Pièce*
    • GP313T

      Porte transparente pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M

      77,34 € HT  / Pièce*
    • GS313D

      Plaque fond Gamma 13 pour coffret GD313A

      53,58 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Fonc­tions
    • Inter­rup­teur prin­cipal de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Nombre de dispo­si­tifs de protec­tion contre le défaut d'arc AFDD
      0
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      39
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-230 V
    Courant élec­trique
    • Courant nominal IN
      50,4 A
    Dimen­sions
    • Profon­deur
      103 mm
    • Hauteur
      500 mm
    • Largeur
      250 mm
    Couver­cle, porte
    • Cade­nas­sable
      Non
    • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
      Non
    Matière
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Maté­riau
      Plas­tique
    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      0
    • Nombre de phases acces­sibles
      1
    Eléments fournis
    • Nombre de disjonc­teurs diffé­ren­tiels de type A
      1
    • Nombre d'in­ter­rup­teurs diffé­ren­tiels dans l'en­ve­loppe
      3
    Equi­pe­ment
    • Nombre de groupe lumière
      2
    • Nombre de rangées
      3
    • Avec comp­teur d'énergie
      Non
    • Nombre de rails
      3
    • Exten­sion possible
      Oui
    • Avec trans­for­ma­teur pour sonnerie
      Non
    • Avec prise de courant
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK05
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP30
    • Nombre de disjonc­teurs diffé­ren­tiels 30 mA
      0
    • Nombre de disjonc­teurs diffé­ren­tiels 300 mA
      0
    Compa­ti­bi­lité
    • Groupe de raccor­de­ments de four appro­prié pour un groupe haute tension
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 39 M, pre-assembled (English)
    PDF
    508,99 kB
    Déclaration REACH GDM313A
    PDF
    Rapport RoHS GDM313A
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GDM313A | Hager France

      Image produit GDM313A

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GDM313A | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GDM313A

      Coffret Gamma+ 39 pré-équipé SanVis 3 rangées

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-02-09 | Hager France

      Guide d'installation International 2022-02-09

      PDF
      3,95 MB
    • Annexe produit

      Image Annexe produit en-GB 2026-03-04 | Hager France

      Annexe produit en-GB 2026-03-04

      PDF
      510,36 kB
      Image Annexe produit fr-FR 2026-02-20 | Hager France

      Annexe produit fr-FR 2026-02-20

      PDF
      713,03 kB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager France

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-03-20

      PDF
      321,39 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GP118P - Porte opaque blanc gamma+ pour coffret gamma 18, 1 rangée 18 M
      GP118P
      Porte opaque pour coffret Gamma 18, 1 rangée 18 M
      Prix
      56,44 €
      HT/ Pièce *
      56,44 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      GR71AN - Traverse de réhausse Gamma 13, 250mm
      GR71AN
      Traverse de réhausse Gamma 13, 250mm
      Prix
      19,73 €
      HT/ Pièce *
      19,73 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      GP313T - Porte transparente pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M
      GP313T
      Porte transparente pour coffret Gamma 13, 3 rangées 39 M
      Prix
      77,34 €
      HT/ Pièce *
      77,34 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      GE413EN - Bac d'encastrement gamma+ profondeur 160 mm, 1T pour GD413A +GA01N/GA01xN + com.
      GE413EN
      Bac encastrement profondeur 160mm, 1T pour GD413A + GA01N/GA01xN + com.
      Prix
      215,38 €
      HT/ Pièce *
      215,38 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      GR313AN - Réhausse gamma+ pour coffret gamma 13, 3 rangées
      GR313AN
      Réhausse pour coffret Gamma 13, 3 rangées
      Prix
      75,65 €
      HT/ Pièce *
      75,65 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026