Goulotte d'installation GBD 50x160mm, 2 compartiments, PVC blanc GBD5016009010
EAN
4012740827898
Conditionnement
8 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur54 mm
-
Largeur175 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile7 960 - 7 960 mm²
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles montables2
-
Largeur de la partie supérieure 145 mm
-
Largeur de couverture 245 mm
-
Largeur de la partie supérieure 30
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)22
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)49
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositifDirect 45 mm
Installation, montage
-
Perforation de socleOui
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteEclisses en références séparées
Equipement
-
Agrafe incluseNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit GBD5016009010
Goulotte GBD 50160 blanc paloma
PDF -
Annexe produit
Annexe produit en-GB 2025-07-21
PDF193,51 kB -
Outil
Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER
Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.
MSI50,17 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Plus de documentation