The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion GBD et GBA
    • GBD500854ALU
    EAN
    4012740023412
    Conditionnement
    1 Pièce
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion GBD et GBA

    Angle intérieur variable goulotte d'installation GBA 50x85mm, PVC couleur Alu GBD500854ALU

    Prix
    44,95 €
    HT/ Pièce *
    44,95 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Angle intérieur variable goulotte d'installation GBA 50x85mm, PVC couleur Alu

    GBD500854ALU

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      56 mm
    • Largeur
      85 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Réglages
    • Plage d'angles
      90 - 90
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    • Produit compa­tible avec
      GBA 50x85

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GBD500854ALU
    PDF
    Rapport RoHS GBD500854ALU
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GBD500854ALU | Hager France

      Image produit GBD500854ALU

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GBD500854ALU | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GBD500854ALU

      Angle intérieur pour GBD(A) 56x85mm en ABS aluminium

      PDF
    • Brochure

      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Distribuer, équiper, rénover

      PDF
      13,95 MB
      Image Brochure - Cheminement de câbles | Hager France

      Brochure - Cheminement de câbles

      Solution tertiaire

      PDF
      14,67 MB
    • Logiciel

      Image Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER | Hager France

      Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER

      Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.

      MSI
      50,17 MB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager France

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Image Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager France

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager France

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      GBD5008569011 - Embout pour goulotte d'installation GBD 50x85mm, Noir
      GBD5008569011
      Embout pour GBD(A) 56x85mm en ABS en noir graphite
      Prix
      9,81 €
      HT/ Pièce *
      9,81 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      GBD5010039016 - Angle extérieur variable pour goulotte d'installation GBD 50x100mm, Blanc
      GBD5010039016
      Angle extérieur pour GBD 50x100mm en PVC en blanc
      Prix
      47,77 €
      HT/ Pièce *
      47,77 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      GBD5010049016 - Angle intérieur variable pour goulotte d'installation GBD 50x100mm, Blanc
      GBD5010049016
      Angle intérieur pour GBD 56x105mm en PVC en blanc
      Prix
      47,77 €
      HT/ Pièce *
      47,77 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      GBA50X9 - Jeu d'éclisses queraz pour GBA50085/50131/50161 acier
      GBA50X9
      Jonction pour GBA en acier galvanisé
      Prix
      15,62 €
      HT/ jeu *
      15,62 €
      HT/ jeu *
    • 5
      GBA501611ALU - Socle goulotte d'installation queraz GBA 50x130 mm 3 compartiments Alu Anodisé
      GBA501611ALU
      Socle goul.d'install. Alu 50161, anodisé
      Prix
      240,87 €
      HT/ Mètre *
      240,87 €
      HT/ Mètre *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026