Goulotte d'installation GBD 50x85mm 1 compartiment, PVC blanc GBD5008509010
EAN
4012740203593
Conditionnement
16 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur56 mm
-
Largeur85 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile4 500 - 4 500 mm²
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles montables1
-
Largeur de la partie supérieure 145 mm
-
Largeur de couverture 20
-
Largeur de la partie supérieure 30
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)14
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)20
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositif47 x 45 mm
Installation, montage
-
Perforation de socleOui
Matière
-
MatériauPolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Classe de protection (IP)IP40
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteEclisses en références séparées
Equipement
-
Agrafe incluseNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit GBD5008509010
Goul. Installat. GBD 50085, Blanc Paloma
PDF -
Annexe produit
Annexe produit en-GB 2025-07-21
PDF193,51 kB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1077_GBD
Licence de produit International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Déclaration de conformité
Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019
Déclaration de conformité International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Plus de documentation