The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • GBD5005009010
    EAN
    4012740203562
    Conditionnement
    16 Mètres

    Goulotte d'installation GBD 50x50mm 1 compartiment, PVC blanc GBD5005009010

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Produits de suivi :

    GBD5005009016

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte d'installation GBD 50x50mm 1 compartiment, PVC blanc

    GBD5005009010

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Barrière acous­tique 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Barrière acous­tique
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      113,24 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      54 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Longueur
      2 000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      2 500 - 2 500 mm²
    Couver­cle, porte
    • Nombre de couvercles montables
      1
    • Largeur de la partie supé­rieure 1
      45 mm
    • Largeur de couver­ture 2
      0
    • Largeur de la partie supé­rieure 3
      0
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      4
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      15
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      47 x 45 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Non
    Matière
    • Maté­riau
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Blanc paloma
    • Code RAL
      9010
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Classe de protec­tion (IP)
      IP40
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Sans éclisses
    Equi­pe­ment
    • Agrafe incluse
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    Déclaration REACH GBD5005009010
    PDF
    Rapport RoHS GBD5005009010
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GBD5005009010 | Hager France

      Image produit GBD5005009010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit GBD5005009010 | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GBD5005009010

      Goul. Installat. GBD 50050, Blanc Paloma

      PDF
    • Annexe produit

      Image Annexe produit en-GB 2025-07-21 | Hager France

      Annexe produit en-GB 2025-07-21

      PDF
      193,51 kB
    • Licence de produit

      Image Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager France

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licence de produit International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager France

      Declaration UE GBD T043A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      47,92 kB
    Plus de documentation
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026