Socle goul install Alu 50131,BlancPaloma GBA5013119010
EAN
4012740204774
Conditionnement
12 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus en vente
Il est remplacé par la référence : GBA5013119016
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
Il est remplacé par la référence : GBA5013119016
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur56 mm
-
Largeur134 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure/utile6 500 - 6 500 mm²
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles pouvant être montés2
-
Largeur de la partie supérieure 145 mm
-
Largeur de la partie supérieure 245 mm
-
Largeur de la partie supérieure 30
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)15
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)37
Compatibilité
-
Format appareillages compatibles47 x 45 mm
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Matière
-
MatièreAluminium
-
Traitement de surfaceLaqué
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Connectivité
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
Equipement
-
Eclisse incluseNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Documents
-
Image produit
-
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1075_GBA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF996,55 kB
Plus de documentation