Socle pour goulotte queraz h54mm x p54mm L200mm 1 compartiment alu anodisé GBA500501ALU
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce de jonction pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur54 mm
-
Largeur54 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile2 500 - 2 500 mm²
-
Nombre de couvercles montables1
-
Largeur de la partie supérieure 145 mm
-
Largeur de couverture 20
-
Largeur de la partie supérieure 30
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)4
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)15
-
Format compatible avec l'installation du dispositif47 x 45 mm
-
Perforation de socleNon
-
MatériauAluminium
-
TraitementAnodisé
-
CouleurAluminium
-
Accessoires d'alignement goulotteEclisses en références séparées
-
Agrafe incluseNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit GBA500501ALU
Socle goul.d'install. Alu 50050,anodisé
PDF -
Brochure
Brochure - Cheminement de câbles
Distribuer, équiper, rénover
PDF13,95 MB
Brochure - Cheminement de câbles
Solution tertiaire
PDF14,67 MB -
Logiciel
Plugin REVIT Cheminement de câbles HAGER
Pour simplifier la mise en œuvre des produits hager dans une maquette numérique REVIT.
MSI50,17 MB -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1075_GBA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF300,51 kB