Socle goul install Alu 50050,BlancPaloma GBA5005019010
EAN
4012740204729
Conditionnement
24 Mètres
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Barrière acoustique 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur54 mm
-
Largeur54 mm
-
Longueur2 000 mm
-
Section intérieure / utile2 500 - 2 500 mm²
Couvercle, porte
-
Nombre de couvercles montables1
-
Largeur de la partie supérieure 145 mm
-
Largeur de couverture 20
-
Largeur de la partie supérieure 30
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)15
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)25
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositif47 x 45 mm
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Matière
-
MatériauAluminium
-
TraitementLaqué
-
CouleurBlanc paloma
-
Code RAL9010
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteEclisses en références séparées
Equipement
-
Agrafe incluseNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit GBA5005019010
Socle goul install Alu 50050,BlancPaloma
PDF -
Licence de produit
Product_Licence_NF004_1075_GBA
Licence de produit International 2021-02-12
PDF996,55 kB
Plus de documentation