The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • GA040N

Bloc de commande classe II prof. 40mm quickfix GA040N

EAN
3250618100839
Conditionnement
1 Pièce
Outils de conception
  • Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

GA01E

Bloc de commande classe II prof. 40mm quickfix

GA040N

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
  • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Porte/­pan­neau de commande
  • système de verrouillage
  • Pochette / support docu­ments
  • Produit de nettoyage
  • GP111T

    Porte transparente pour bloc de commande

    59,18 € HT  / Pièce*
  • GP111P

    Porte opaque pour bloc de commande

    55,78 € HT  / Pièce*
  • GZ35A

    Serrure à clef pour Gamma 13 et Gamma 18

    36,61 € HT  / Pièce*
  • GZ06A

    Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

    94,40 € HT  / Pièce*
  • VZ404

    Détergent , volta, pour surfaces plastique

    89,54 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    250 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    40 mm
Matière
  • Couleur
    Blanc pur
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
REACh-sans SVHC Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH GA040N
PDF
Hager Rapport RoHS GA040N
PDF

Documents

  • Image produit

    Image GA040N | Hager France

    Image produit GA040N

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GA040N | Hager France

    Hager Fiche technique du produit GA040N

    Bloc de commande classe II prof. 40mm quickfix

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation  International 2015-05-01 | Hager France

    Guide d'installation International 2015-05-01

    PDF
    1,14 MB
  • Brochures techniques & CCTP

    Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

    GTL - Fiche Prescription - CCTP

    Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

    PDF
    854,27 kB
  • Outils

    Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

    Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

    URL
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager France

    Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

    PDF
    165,29 kB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025