The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Coffrets et armoires
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A et coffrets de commu­ni­ca­tion
    • Coffrets gamma+ 13 et 18
    • GA03Z
    Panneau de contrôle triphasé
    EAN
    3250612812523
    Conditionnement
    1 Pièce
    Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !
    • Coffrets gamma+ 13 et 18

    Panneau de contrôle triphasé GA03Z

    Prix
    246,74 €
    HT/ Pièce *
    246,74 €
    HT/ Pièce *
    Trouver un distributeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Panneau de contrôle triphasé

    GA03Z

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)
    • Produit de nettoyage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Pochette / support docu­ments
    • Produit de nettoyage
    • GZ06A

      Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

      94,40 € HT  / Pièce*
    • VZ404

      Détergent , volta, pour surfaces plastique

      89,54 € HT  / Pièce*

    Produits liés

    • GD018E

      Panneau universel , gamma, Typ E, en saillie, pour GTL18M

      135,41 € HT  / Pièce*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      550 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      45 mm
    Matière
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      0

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH GA03Z
    PDF
    Rapport RoHS GA03Z
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image GA03Z | Hager France

      Image produit GA03Z

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit GA03Z | Hager France

      Hager Fiche technique du produit GA03Z

      PLATINE DE COMPTAGE TRIPHASE

      PDF
    • Brochures techniques & CCTP

      Image GTL - Fiche Prescription - CCTP | Hager France

      GTL - Fiche Prescription - CCTP

      Brochures techniques & CCTP fr-FR 2022-12-21

      PDF
      854,27 kB
    • Brochure

      Image Brochure - Coffret | Hager France

      Brochure - Coffret

      gamma+

      PDF
      6,28 MB
    • Outils

      Image Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité ! | Hager France

      Hager Ready, gagnez en temps et en efficacité !

      URL
      Image Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires | Hager France

      Hagercad, pour vos projets électriques tertiaires

      Le logiciel de conception de tableaux électriques.

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager France

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      165,29 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ597 - Serrure à clé livrée avec 2 clés pour condamner les trappes d'accès GTL quadro45
      FZ597
      Fermeture, univers, avec 2 clés, pour IP43
      Prix
      158,51 €
      HT/ Pièce *
      158,51 €
      HT/ Pièce *
    • 2
      FZ449 - Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ449
      Serrure à double barre 3mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      95,71 €
      HT/ Pièce *
      95,71 €
      HT/ Pièce *
    • 3
      FZ453 - Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ453
      Serrure à clé n° 455 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      166,33 €
      HT/ Pièce *
      166,33 €
      HT/ Pièce *
    • 4
      FZ450 - Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ450
      Serrure triangle mâle 7mm chromée avec 1 clé pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      96,83 €
      HT/ Pièce *
      96,83 €
      HT/ Pièce *
    • 5
      FZ452 - Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire quadro4-5
      FZ452
      Serrure à clé n° 405 livrée avec 2 clés pour coffret et armoire Quadro4-5
      Prix
      156,82 €
      HT/ Pièce *
      156,82 €
      HT/ Pièce *
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026