Cadre pour appareils >80, sans halogène, G3560LAN
EAN
4012740849418
Conditionnement
1 Pièce
Nous consulter
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur du couvercle80 mm
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
Matière
-
MatériauAcrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
-
TraitementLaqué
-
CouleurAluminium
Equipement
-
Avec film de protectionOui
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit G3560LAN
Cadre pour appareils >80, sans halogène,
PDF
Plus de documentation