The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
  • Trouver un distributeur
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FZ662

Socle 200x550 IP5 T350 FZ662

EAN
3250612766628
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

Fin de commercialisation

Socle 200x550 IP5 T350

FZ662

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
  • FZ714

    kit liaison armoire Univers socle-socle IP4 - IP5

    28,33 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    220 mm
  • Largeur
    575 mm
  • Profon­deur
    350 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    2
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP00
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Trai­te­ment
    Ther­mo­laquage
  • Maté­riau
    Acier

Données environnementales

Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Déclaration REACH FZ662
PDF
Rapport RoHS FZ662
PDF

Documents

  • Image produit

    Image FZ662 | Hager France

    Image produit FZ662

  • Guide d'installation

    Image Instruction leaflet for the plinth in 275/350mm deep enclosures | Hager France

    Instruction leaflet for the plinth in 275/350mm deep enclosures

    Guide d'installation International 2011-12-14

    PDF
    1,34 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2026

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025