Choisissez un distributeur
Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Composants d'installation / d'alignement 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur1 070 mm
-
Largeur110 mm
-
Profondeur292 mm
Equipement
-
Nombre de travée de large4
-
Socle pour coffret de distributionSocle complet
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP00
Installation, montage
-
Adapté à un usage extérieurNon
Matière
-
CouleurGris clair
-
TraitementThermolaquage
-
MatériauAcier
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Instruction leaflet for the plinth in 275/350mm deep enclosures
Guide d'installation International 2011-12-14
PDF1,34 MB
Plus de documentation