The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
Menu
  • Produits
  • Résidentiel
  • Tertiaire
  • Outils
  • Formation
  • Normes
  • Aide et tutos
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • FZ633

Socle support armoire Univers h 100mm l 800mm pour IP54 p 275mm + pattes + vis FZ633

EAN
3250612766338
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Nous consulter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un distributeur

Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

FZ633A

Socle support armoire Univers h 100mm l 800mm pour IP54 p 275mm + pattes + vis

FZ633

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Compo­sants d'ins­tal­la­tion / d'ali­gne­ment
  • FZ714

    kit liaison armoire Univers socle-socle IP4 - IP5

    27,63 € HT  / Pièce*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    800 mm
  • Profon­deur
    275 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de travée de large
    3
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe I, Classe II
  • Classe de protec­tion (IP)
    IP00
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris silex
  • Trai­te­ment
    Ther­mo­laquage
  • Maté­riau
    Acier

Documents

  • Image produit

    Image FZ633 | Hager France

    Image produit FZ633

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit FZ633 | Hager France

    Hager Fiche technique du produit FZ633

    Socle support armoire Univers h 100mm l 800mm pour IP54 p 275mm + pattes + vis

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Instruction leaflet for the plinth in 275/350mm deep enclosures | Hager France

    Instruction leaflet for the plinth in 275/350mm deep enclosures

    Guide d'installation International 2011-12-14

    PDF
    1,34 MB
Plus de documentation
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif septembre 2025

Catalogue

  • Coffrets et armoires
  • Appareillage de tête
  • Appareillages modulaires
  • Bornes de recharge
  • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
  • Appareillage mural
  • Cheminement de câbles
  • Détecteurs de mouvement et de présence
  • Gestion du bâtiment
  • Interphones et carillons radio

Services et outils

  • Normes
  • Logiciels et documentation
  • Notices et modes d’emploi
  • Formation
  • Presse
  • Actualités
  • Nos réalisations
  • Hager entrepreneur
  • Hager store
  • Centre de téléchargement

Aide et contact

  • Assistance
  • Contact pour les professionnels
  • Contact pour les particuliers
  • Showrooms Hager
  • Inscription à la newsletter
  • Changer de pays
  • Carrière

Vous êtes...

  • Installateur
  • Grand installateur
  • Bureau d'études
  • Tableautier
  • Intégrateur
  • Enseignant ou étudiant

 

Qui est Hager ?

Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

En savoir plus sur Hager

Entreprise responsable

Accessibilité : partiellement conforme

  • Médiation
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Tous droits réservés Hager 2025