The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location France
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager France
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Références chantiers
    • Outils
    • Aide et tutos
    • Qui sommes-nous ?
    • Trouver un distributeur
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • FWK9500600VERZ
    EAN
    4012740207522
    Conditionnement
    1 Pièce

    Goulotte zinguée resistante au feu L. 750mm FWK9500600VERZ

    Epuisé: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un distributeur

    Sélectionnez votre distributeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte zinguée resistante au feu L. 750mm

    FWK9500600VERZ

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

  • Voir plus (9)
    • Angle plat pour goulotte coupe-feu 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour goulotte coupe-feu 2 produit(s) disponible(s)
    • Pièce en T pour goulotte coupe-feu 1 produit(s) disponible(s)
    • Pistolet à cartouches 1 produit(s) disponible(s)
    • Raccord pour goulotte coupe-feu 2 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte coupe-feu 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Angle plat pour goulotte coupe-feu
    • Angle inté­rieur pour goulotte coupe-feu
    • Pièce en T pour goulotte coupe-feu
    • Pistolet à cartouches
    • Raccord pour goulotte coupe-feu
    • Embout pour goulotte coupe-feu
    • Liaison équi­po­ten­tielle
    • L6915VERZ

      Angle plat, FWK 90/50060, galvanisé

      0,00 € HT  / *
    • L6912VERZ

      Angle extérieur, FWK 90/50060, galvanisé

      0,00 € HT  / *
    • L6911VERZ

      Angle intérieur, FWK 90/50060, galvanisé

      0,00 € HT  / *
    • L6916VERZ

      Té, FWK 90/50060, galvanisé

      0,00 € HT  / *
    • BS90Z

      Pistolet mastic

      264,35 € HT  / Pièce*
    • L6918VERZ

      Manchon coulissant, FWK 90/50060, galvanisé

      0,00 € HT  / *
    • L6910VERZ

      Manchon coulissant, FWK 90/50060, galvanisé

      0,00 € HT  / *
    • L6913VERZ

      Embout, FWK 90/50060, galvanisé

      0,00 € HT  / *
    • L6681GCHR

      L 6681 PATTE DE JONCTION DE MASSE

      0,00 € HT  / *

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      E30, E60
    Archi­tec­ture
    • Nombre de côtés résis­tants au feu
      4
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      142 mm
    • Largeur
      150 mm
    • Longueur
      750 mm
    • Hauteur inté­rieure
      49 mm
    • Largeur inté­rieur
      54 mm
    • Section inté­rieure / utile
      2 646 - 2 646 mm²
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      11
    Matière
    • Maté­riau
      Plâtre, Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    • Couleur
      Zingué
    Equi­pe­ment
    • Maté­riaux en plaque
      Acier
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Peut être cloi­sonné
      Oui
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      0
    • Avec film de protec­tion
      Non

    Données environnementales

    Nous sommes engagés dans une démarche de réduction significative de notre empreinte environnementale et nous accompagnons activement nos clients pour un développement plus durable. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH FWK9500600VERZ
    PDF
    Rapport RoHS FWK9500600VERZ
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image FWK9500600VERZ | Hager France

      Image produit FWK9500600VERZ

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FWK9500600VERZ | Hager France

      Hager Fiche technique du produit FWK9500600VERZ

      Goulotte zinguée resistante au feu L. 750mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung FWK | Hager France

      Montageanleitung FWK

      Guide d'installation International 2024-03-28

      PDF
      348,43 kB
    • Licence de produit

      Image Licence de produit en-GB 2024-11-25 | Hager France

      Licence de produit en-GB 2024-11-25

      PDF
      1,84 MB
      Image Licence de produit en-GB 2025-02-27 | Hager France

      Licence de produit en-GB 2025-02-27

      PDF
      1,58 MB
    • Certificat de produit

      Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

      Certificat de produit International 2022-08-03

      PDF
      885,27 kB
      Image Certificat de produit International 2022-08-03 | Hager France

      Certificat de produit International 2022-08-03

      PDF
      1,01 MB
      Image Certificat de produit International 2022-08-04 | Hager France

      Certificat de produit International 2022-08-04

      PDF
      633,94 kB
    • Déclaration de conformité

      Image T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9 | Hager France

      T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9

      Déclaration de conformité International 2022-02-03

      PDF
      222,40 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus
    *Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif mai 2026

    Catalogue

    • Coffrets et armoires
    • Appareillage de tête
    • Appareillages modulaires
    • Bornes de recharge
    • Gestion de l'énergie et mobilité électrique
    • Appareillage mural
    • Cheminement de câbles
    • Détecteurs de mouvement et de présence
    • Gestion du bâtiment
    • Interphones et carillons radio

    Services et outils

    • Normes
    • Logiciels et documentation
    • Notices et modes d’emploi
    • Formation
    • Presse
    • Actualités
    • Nos réalisations
    • Hager entrepreneur
    • Hager store
    • Centre de téléchargement

    Aide et contact

    • Assistance
    • Contact pour les professionnels
    • Contact pour les particuliers
    • Showrooms Hager
    • Inscription à la newsletter
    • Changer de pays
    • Carrière

    Vous êtes...

    • Installateur
    • Grand installateur
    • Bureau d'études
    • Tableautier
    • Intégrateur
    • Enseignant ou étudiant

     

    Qui est Hager ?

    Hager est l’un des fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels.
    Une offre complète : distribution d'énergie électrique, gestion intelligente des bâtiments et cheminement de câbles.

    En savoir plus sur Hager

    Entreprise responsable

    Accessibilité : partiellement conforme

    • Médiation
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Tous droits réservés Hager 2026