armoire murale,univers,IP54,CLII,800x550x275mm,120 PLE FT52S

EAN
3250612701308
Conditionnement
1 Pièce
Prix
Ce produit n'est plus en vente

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Embout de fermeture pour goulotte de jonction 1 produit(s) disponible(s)
  • Porte/panneau de commande 1 produit(s) disponible(s)
  • Entrée de câble pour coffret et armoire 6 produit(s) disponible(s)
  • système de verrouillage 4 produit(s) disponible(s)
  • Clé de boîtier / d'armoire 1 produit(s) disponible(s)
  • Voir plus 3 autre(s) produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    800 mm
  • Largeur
    550 mm
  • Profondeur
    275 mm
  • Epaisseur du matériau des parois latérales
    2 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP54
  • Classe de protection
    Classe II
  • Type de verrouillage
    Verrou 1/4 de tour
  • Code de protection IK contre les chocs mécaniques
    IK10
Equipement
  • Nombre de travée de large
    2
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    4
  • Nombre rangées
    5
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Non
Matière
  • Couleur
    Gris clair
  • Code RAL
    7035
  • Matière
    Acier
Couvercle, porte
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de serrure de la porte
    1
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
Courant électrique
  • Courant assigné nominal
    630 A
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024