Porte transparente pour armoire 800X550 FZ107

EAN
3250612761074
Conditionnement
1 Pièce
Prix
639,66 €
HT/ Pièce *

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • système de verrouillage 3 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    769 mm
  • Largeur
    550 mm
  • Profondeur
    20 mm
Couvercle, porte
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Nombre de portes
    1
  • Type de porte
    Porte de verrouillage
  • Type de poignée
    Poignée escamotable
  • Nombre de serrure de la porte
    1
Matière
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
  • Matière
    Acier
  • Traitement de surface
    Laqué
Sécurité
  • Classe de protection
    Classe II
  • Indice de protection IP
    IP54
  • Type de verrouillage
    Loquet
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2024